Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0KKT

BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C003

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C

Inne warianty tego produktu
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
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Osłona przewodu, kolor
czarny