Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC M415-M414-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
Cena katalogowa
|
35,65 EUR
Cena katalogowa
|
41,02 EUR
Cena katalogowa
|
13,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE-V szary, 0.6 m | PVC Ekranowany szary, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Cechy szczególne | - | Washdown | Washdown | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD