Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 20 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-200 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-200 | |
|
192,02 EUR
Cena katalogowa
|
192,02 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 20 m | PUR Ekranowany Zielony, 20 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | - |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD