Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LM9

BCC M428-M414-M414-U3101-010/002

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06