Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0LMU

BCC M415-HS33-3A0-751-PX0334-1D5

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
AMP Superseal-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
AMP Superseal-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11