Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | |
|
37,06 EUR
Cena katalogowa
|
35,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m | PUR Ekranowany Zielony, 0.3 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD