Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 0.6 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Inne warianty tego produktu
0.60 m, TPE, 7/8", Żeński
1.00 m, TPE, 7/8", Żeński
2.00 m, TPE, 7/8", Żeński
3.00 m, TPE, 7/8", Żeński
5.00 m, TPE, 7/8", Żeński
10.00 m, TPE, 7/8", Żeński
15.00 m, TPE, 7/8", Żeński
20.00 m, TPE, 7/8", Żeński
30.00 m, TPE, 7/8", Żeński
35.00 m, TPE, 7/8", Żeński
40.00 m, TPE, 7/8", Żeński
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD