Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
39,54 EUR
Cena katalogowa
|
39,54 EUR
Cena katalogowa
|
40,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD