Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LW0

BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-006

Kable zasilające

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...85 °C
Napięcie robocze Ub
63 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16 A UL/12 A cUL
Stopień ochrony
IP65, IP67