Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LW8

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-075-C110

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk.
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 7.5 m
Liczba żył
2
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
Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/180°, kątowa, 4-styk.
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 7.5 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...90 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A