Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0M14

BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 13 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C

Inne warianty tego produktu
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
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 13 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
czarny