Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0M1W

BCC M415-0000-2A-017-PW3534-100

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11