Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
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
| BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | |
|
42,83 EUR
Cena katalogowa
|
44,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, IP69K/IP68 | IP65, IP67, IP69K/IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD