Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 3
M16x0.75-Męski, prosta, 8-stykowe
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PVC szary, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 3
M16x0.75-Męski, prosta, 8-stykowe
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PVC szary, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
3.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06