Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 3
5-stykowe
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Przewód
PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M414-M415-0000-U2028-010/015 | BCC M414-M313-M313-U2026-006 | BCC M414-M313-M313-U2026-010 | |
|
55,91 EUR
Cena katalogowa
|
34,75 EUR
Cena katalogowa
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 3 | 5-stykowe | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Przewód | PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Przyłącze 1 | - | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | - | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD