Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE (TC-ER) Żółty, 0.6 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
| BCC A314-0000-20-003-LX44W6-006 | BCC A314-0000-20-003-LX44W6-003 | |
|
25,82 EUR
Cena katalogowa
|
21,87 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | TPE (TC-ER) Żółty, 0.6 m | TPE (TC-ER) Żółty, 0.3 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD