Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Żółty, 0.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Inne warianty tego produktu
0.5 m, PUR, M12x1, Żeński
1 m, PUR, M12x1, Żeński
2 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M428-M428-3A-320-PX4825-005-C033 | BCC M428-M418-3A-320-PX4825-005-C033 | BCC M428-M428-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
39,37 EUR
Cena katalogowa
|
39,37 EUR
Cena katalogowa
|
41,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Żółty, 0.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 0.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD