Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany szary, 7.5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-075 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-080 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-085 | |
|
79,06 EUR
Cena katalogowa
|
82,10 EUR
Cena katalogowa
|
85,15 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45, prosta, 8-stykowe | RJ45, prosta, 8-stykowe | RJ45, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 7.5 m | PUR Ekranowany szary, 8 m | PUR Ekranowany szary, 8.5 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD