Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0PW5

BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-350

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Niebieski, 35 m
Przewód, uwagi
CAT 6A

Inne warianty tego produktu
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
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Niebieski, 35 m
Przewód, uwagi
CAT 6A
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 48 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP67