Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS003F

BCS D30T401-NOC15C-EP02

Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów

Wymiary
Ø 30 x 4 mm
Seria
D30
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 30 x 4 mm
Seria
D30
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
2...15 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02