Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS006P

BCS S02T401-NSCFNG-KM16-T02

Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach

Wymiary
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seria
S02
Gwint (A)
R 3/8"
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seria
S02
Gwint (A)
R 3/8"
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...125 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
10 bar
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
EAC
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02