Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS007E

BCS M30BBM3-NPC30G-EP02

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 30 x 82 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
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
Ø 30 x 82 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Stopień ochrony
IP66
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02