Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS008U

BCS M18VVN-POCFAG-S49G

Wersja cylindryczna z gwintem M18

Wymiary
Ø 18 x 70 mm
Seria
M18
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 18 x 70 mm
Seria
M18
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
2 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Funkcja
Smart Level 15
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
PVC
Materiał powierzchni aktywnej
PVC
Temperatura otoczenia
-10...60 °C
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP66
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02