Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS0095

BCS S41SS01-GPCFAG-S49G

Pojemnościowe czujniki poziomu

Seria
Czujnik poziomu
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Czujnik poziomu
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Materiał obudowy
PSU
Materiał powierzchni aktywnej
PSU
Temperatura otoczenia
-10...105 °C
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Stopień ochrony
IP64
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02