Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 7 x 51.5 mm
Seria
S20
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 7 x 51.5 mm
Seria
S20
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Czułość
Ustawiony, potencjometr ustalony
Funkcja
Smart Level 15
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
5...100 °C
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Stopień ochrony
IP68
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02