Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS00AR

BCS M12TTD1-XXS80G-EP02-GZ01

Kompaktowa wersja metryczna dla zewnętrznych wzmacniaczy sygnału

Wymiary
Ø 12 x 39 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR
Częstotliwość przełączania
100 Hz
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
Ø 12 x 39 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Interfejs
Interfejs specjalny
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...80 °C
Napięcie robocze Ub
4...8 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02