Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 30 x 78.5 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE2-NOC25H-S04K | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | |
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 78.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD