Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kształt sondy
Wymiary
Ø 11.9 x 62.5 mm
Seria
S44
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
103,01 EUR
Cena katalogowa
|
122,12 EUR
Cena katalogowa
|
122,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | S44 | S44 | S44 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
| Materiał obudowy | PEEK | PEEK | PEEK |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C | -5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C | -5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Funkcja | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Cechy dodatkowe | - |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD