Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów
Wymiary
40 x 40 x 10 mm
Seria
Q40
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 0.50 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,5-GS49 | BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
48,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seria | Q40 | Q40 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 0.50 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD