Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 36 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-355-E4-Y-PU-05 | BES M18MD-NSC50B-BV02-003 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
41,96 EUR
Cena katalogowa
|
183,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 375 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 5.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD