Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES0129

BES G04ED-NSC50F-S26G

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 4 x 44 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 4 x 44 mm
Kształt obudowy
D4.0
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PET-C
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01