Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 76.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES 516-120-BO-C-05 | BES 516-120-SA2 | BES 516-114-BO-C-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
149,68 EUR
Cena katalogowa
|
100,04 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 76.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 9.00 m, Silikon | Przewód, 5.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...120 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD