Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
30 x 10.5 x 16.5 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
| BES 517-352-NO-C-05 | BES 517-352-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
59,92 EUR
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | NPN styk rozwierny (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 5.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD