Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES01RZ

BES Q08ZC-NSC20B-BP02

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
40 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01