Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, TPU
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
| BES R01ZC-PSC50B-BX03-V | BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
116,80 EUR
Cena katalogowa
|
149,68 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, TPU | Przewód, 5.00 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Odporność na pole magnetyczne | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
| Cechy dodatkowe | - | - | Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD