Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
80 x 80 x 40 mm
Kształt obudowy
80x80
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
40 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
Cena katalogowa
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 80x80 | 80x80 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 40 mm | 40 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -15...70 °C | -15...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD