Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
50 x 25 x 10 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
299,58 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | 50x25x10 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 10.00 m, PUR | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD