Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES036H

BES 516-347-SA12-MO-C-10

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
50 x 25 x 10 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
50 x 25 x 10 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01