Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 | |
|
-
Cena katalogowa
|
68,25 EUR
Cena katalogowa
|
134,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PPS, GF40 | LCP/PTFE | Ceramika |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Odporność na pole magnetyczne | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
| Cechy dodatkowe | - |
Faktor 1 Odporne na odpryski spawalnicze |
Odporne na odpryski spawalnicze Faktor 1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD