Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0430

BES G12EE1-PSY20B-S04G-L02

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Cechy szczególne
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy
D12.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy
D12.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
800 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...105 °C
Stopień ochrony
IP68, wg BWN Pr.27
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab
FDA
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01