Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Poziom wydajności
D
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Czas reakcji maks.
1 ms
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Poziom wydajności
D
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Czas reakcji maks.
1 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
EAC
WEEE
Kierunek najazdu
dowolnie do powierzchni aktywnej
Gwarantowana odległość przełączania Sao
5 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
7 mm
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
PNP OSSD;PNP styk rozwierny (NC)
Montaż
montaż zabudowany
Wymiary
Ø 18 x 70.5 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Mosiądz, Brąz biały
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01