Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES05W8

BES Z04E-PSD12Z-EP00,2-504

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 7.9 x 24 mm
Kształt obudowy
D7.9
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.2 mm
Wyjście przełączające
2x PNP styk zwierny (NO)
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
Ø 7.9 x 24 mm
Kształt obudowy
D7.9
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.2 mm
Wyjście przełączające
2x PNP styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
5000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, TPE-V
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
10...100 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01