Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BFO0001

BFO 30S-LEE-SMG-20-3

Czujniki światłowodowe

Wersja
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silicone, on stainless steel
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
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silicone, on stainless steel
Zasięg
2000 mm
Temperatura otoczenia
-40...150 °C
Materiał
Mosiądz przyczernione
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 1.0 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Jednorodna wiązka
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06