Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

Cylindryczne włókna szklane z prostą i kątową optyką

Wersja
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1.5 m
Materiał płaszcza
Stal nierdzewna
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
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1.5 m
Materiał płaszcza
Stal nierdzewna
Zasięg
200 mm
Temperatura otoczenia
-20...250 °C
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 1.0 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Jednorodna wiązka
Stopień ochrony
IP50
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06