Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne włókna szklane z prostą i kątową optyką
Wersja
Ø 6, standard
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1.5 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAC-SMG-30-1,5 | BFO 18A-XAC-SMG-30-1 | |
|
-
Cena katalogowa
|
182,31 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Ø 6, standard | Ø 6, standard |
|---|---|---|
| Urządzenie wzorcowe | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Typ materiału światłowodu | Szkło | Szkło |
| Długość przewodu L | 1.5 m | 1 m |
| Materiał płaszcza | Silikon, na stali nierdzewnej | Silikon, na stali nierdzewnej |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Materiał | Mosiądz przyczernione | - |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Wiązka Ø 3.0 mm | Wiązka Ø 3.0 mm |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | segmentowana wiązka | segmentowana wiązka |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Zastosowanie | - | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD