Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne włókna szklane z prostą i kątową optyką
Wersja
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
2.5 m
Materiał płaszcza
PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-UZG-30-2,5 | BFO 18A-XAE-UZG-30-1 | |
|
-
Cena katalogowa
|
174,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Ø 6, optyka 90° | Ø 6, optyka 90° |
|---|---|---|
| Urządzenie wzorcowe | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Typ materiału światłowodu | Szkło | Szkło |
| Długość przewodu L | 2.5 m | 1 m |
| Materiał płaszcza | PUR | PUR |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura otoczenia | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Materiał | Mosiądz przyczernione | - |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Wiązka Ø 3.0 mm | Wiązka Ø 3.0 mm |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | segmentowana wiązka | segmentowana wiązka |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Zastosowanie | - | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD