Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki światłowodowe
Wersja
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silicone, on stainless steel
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Cena katalogowa
|
442,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Ø 6, optyka 90° | Ø 6, optyka 90° |
|---|---|---|
| Urządzenie wzorcowe | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Typ materiału światłowodu | Szkło | Szkło |
| Długość przewodu L | 3 m | 3 m |
| Materiał płaszcza | Silicone, on stainless steel | Silikon, na stali nierdzewnej |
| Zasięg | 200 mm | 200 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Wiązka Ø 2.1 mm | Wiązka Ø 2.1 mm |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | Jednorodna wiązka | Jednorodna wiązka |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD