Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki światłowodowe
Wersja
Ø 3, cienki koniec, optyka 90°
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
289,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Ø 3, cienki koniec, optyka 90° | Ø 3, cienki koniec, optyka 90° |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB | - |
| Urządzenie wzorcowe | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Typ materiału światłowodu | PMMA | PMMA |
| Długość przewodu L | 2 m | 2 m |
| Materiał płaszcza | PE | PE |
| Zasięg | 75 mm | 75 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Materiał | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | Pojedynczy światłowód | Pojedynczy światłowód |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD