Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki światłowodowe
Wersja
5x10, kurtyna świetlna
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Zalecana alternatywa
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
Wkrótce niedostępny
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
148,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | 5x10, kurtyna świetlna | 5x10, kurtyna świetlna |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB |
| Urządzenie wzorcowe | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Typ materiału światłowodu | PMMA | PMMA |
| Długość przewodu L | 2 m | 2 m |
| Materiał płaszcza | PE | PE |
| Zasięg | 450 mm | - |
| Temperatura otoczenia | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Materiał | Mosiądz niklowane | Mosiądz niklowane |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (16x) |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | Rząd | Rząd |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD