Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kwadratowe siatki świetlne
Wersja
5x15, 90°-kurtyna świetlna
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PMMA
Długość przewodu L
2 m
Zalecana alternatywa
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
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-BD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-ED-EAK-250-02 | |
|
167,75 EUR
Cena katalogowa
|
211,97 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | 5x15, 90°-kurtyna świetlna | 5.5x38, bariera świetlna 90° |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB | Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB |
| Urządzenie wzorcowe | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Typ materiału światłowodu | PMMA | PMMA |
| Długość przewodu L | 2 m | 2 m |
| Materiał płaszcza | PE | PE |
| Zasięg | 400 mm | - |
| Temperatura otoczenia | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Materiał | Mosiądz niklowane | ABS |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (32x) |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | Rząd | Rząd |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD